text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Construção de equipamentos

A construção de equipamentos é a espinha dorsal invisível de toda instalação de produção moderna. É a interface entre a mera ideia e a produção em série. Isso é muito mais do que apenas "construir" ferramentas: trata-se do projeto, da fabricação e do fornecimento de acessórios, dispositivos de fixação, auxílios de montagem e equipamentos de teste altamente especializados.

Não existe confiabilidade de processo sem uma engenharia de equipamentos precisa. Ela garante que os processos de produção não sejam apenas mais rápidos, mas, acima de tudo, reproduzíveis e confiáveis.

Por que a padronização lhe dá uma vantagem decisiva

Em um ambiente em que a pressão do tempo e a eficiência de custos ditam o ritmo, "reinventar a roda" é um luxo que quase nenhuma empresa pode se dar. É aí que entra a colaboração com a norelem. Em vez de projetar cada componente como uma peça especial que consome muito tempo, os projetistas e técnicos podem contar com uma ampla gama de elementos padronizados.

As vantagens são óbvias:

  • Enorme economia de tempo: a aplicação de dados CAD prontos e componentes estocados reduz drasticamente o tempo de projeto e montagem.

  • Transparência de custos: as peças padrão geralmente são significativamente mais baratas do que os produtos internos personalizados e podem ser calculadas imediatamente.

  • Alta intercambialidade: as peças de desgaste podem ser substituídas de forma idêntica em um curto espaço de tempo, o que reduz os tempos de parada.

  • Qualidade garantida: nossas peças padronizadas estão sujeitas a rigorosos controles de qualidade para que você possa confiar na precisão dos seus dispositivos.

 

De suportes simples a equipamentos de teste complexos

A fabricação de equipamentos modernos está enfrentando desafios cada vez mais complexos. Sejam auxílios de montagem ergonômicos para aliviar os funcionários ou equipamentos de teste de alta precisão para garantia de qualidade, os requisitos de flexibilidade e estabilidade aumentam constantemente.

norelem oferece o espectro completo para isso: desde sistemas de fixação e elementos de posicionamento até módulos de manuseio e acessórios para a construção de fixações. Dessa forma, nós ajudamos você a otimizar seus processos de produção e a elevar a eficiência a um novo patamar.

Aplicativo: o local de trabalho inteligente - Lean Production: a produção enxuta em sua melhor forma

Na produção moderna, a paralisação é o maior inimigo da eficiência. Como cada tarefa de montagem tem requisitos individuais em termos de ergonomia, fornecimento de ferramentas e requisitos de espaço, as soluções padrão rígidas muitas vezes atingem seus limites.

A aplicação do Lean Production, o sistema de produção enxuta da norelem, mostra como a construção moderna de equipamentos de produção domina esses desafios.

Cada tarefa é diferente - sua mesa de montagem cresce junto

Uma estação de trabalho eficiente deve ser mais do que apenas uma área para colocar ferramentas e materiais. É uma ferramenta ajustada com precisão. Seja na montagem de peças pequenas em várias caixas de armazenamento abertas ou na integração de componentes de máquinas pesadas, as condições da estrutura variam diariamente.

Mesas de montagem flexíveis e modulares com a norelem

Cada tarefa de montagem é diferente!

Uma ampla variedade de componentes de caixas de diferentes tamanhos, ferramentas preparadas para garantir que a montagem seja rápida e sem erros, possivelmente máquinas com conexão de energia e iluminação adequada.  Todas essas são condições gerais que uma boa mesa de montagem deve atender. Não há problema com o norelem Lean Production. 

O designer pode escolher entre inúmeros perfis e, para simplificar o trabalho de design, os dados em CAD de todos os produtos podem ser baixados diretamente da loja virtual. Com os diversos conectores, suportes de painel e peças adicionais, como suportes de tela telescópicos, a estação de trabalho pode ser configurada de forma rápida e eficiente. 

Não importa se é um único elemento ou a disposição de vários elementos um ao lado do outro, em uma cantoneira ou em forma de U.  Com suportes de ferramentas livremente configuráveis, tomadas múltipla de qualidade industrial e luzes reguláveis, os mais altos requisitos são atendidos. 

A montagem eficiente começa com o projeto eficiente das mesas de montagem. 

Elementos normatizados e peças padronizadas para a construção de equipamentos

Na construção de equipamentos são utilizados inúmeros grupos funcionais que devem ser personalizados de acordo com a aplicação. A norelem oferece uma ampla gama de componentes que permitem uma construção precisa, estável e flexível.

 

Os grupos de produtos mais importantes incluem: